PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
部品番号: 09 35 002 2101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
エレメント | メス |
仕様 | アングル型 |
コンタクトスプリング付き | |
特長 | 直観的なロック機構 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
梱包内容 | トレー |
前へ
次へ
部品番号: 09 35 002 2101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
エレメント | メス |
仕様 | アングル型 |
コンタクトスプリング付き | |
特長 | 直観的なロック機構 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
梱包内容 | トレー |