M23 P 5+PE Female -C
部品番号: 09 15 606 3101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Power |
エレメント | インサート |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 6 |
パワーコンタクト数 | 5 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | PEコンタクト |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
6x 2 mm |
前へ
次へ
部品番号: 09 15 606 3101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Power |
エレメント | インサート |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 6 |
パワーコンタクト数 | 5 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | PEコンタクト |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
6x 2 mm |