DIN-Power Fixing bracket BR 15mm
部品番号: 09 06 000 9910
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
アクセサリータイプ | 固定ブラケット B |
アクセサリーの説明 | オスコネクタ用 |
DIN EN 60297準拠の19inラック用 | |
シングル固定 | |
ナットなし | |
右 |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(アクセサリー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
---|
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1.68 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140009929 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ