DIN-Power Fixing bracket BL 15mm

部品番号: 09 06 000 9909


固定ブラケット B

DIN-Power Fixing bracket BL 15mm

部品番号: 09 06 000 9909

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

固定ブラケット B オスコネクタ用, DIN EN 60297準拠の19inラック用, シングル固定, ナットなし, 左 サーモプラスチック RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ 固定ブラケット B
アクセサリーの説明 オスコネクタ用
DIN EN 60297準拠の19inラック用
シングル固定
ナットなし
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 100
正味重量 1.61 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85389099
GTIN 5713140009912
ETIM EC002943
eCl@ss 27,440,292.00
前へ
次へ