新Mini PushPull ix Industrial®:過酷な環境に耐える堅牢性
新しいMini PushPullは、要求の厳しい産業環境や風雨にさらされるアプリケーションでの高速で信頼性の高いデータ接続に最適です。
NEW Mini PushPull ix Industrial®
ハーティングは新しいMini PushPullで、10 Gbit、Cat. 6A性能のix Industrial® イーサネットインターフェイスの防水・防塵バージョンを提供します。IEC/PAS 61076-3-124に従って標準化されたMini PushPullのix Industrial®嵌合面は、絶対的に信頼性の高い伝送性能とPoE/PoE+によるオプションの電力供給を実現します。実績のあるHARTING PushPull RJ45と比較して30%短いハウジングで、ユーザーは要求の厳しいアプリケーションのための小型化されたデータインターフェースの恩恵を受けることができます。PushPullは、IP65/IP67適合の防水・防塵設計、すぐれた堅牢性とシンプルで安全な操作性という点で、優先的に選ばれるデバイス結線技術です。
小型で堅牢なジャックはPCBへのデバイス統合に使用可能、5つのTHRシールドコンタクトで最大限の安定性を確保します。ジャックには3種類のタイプがあります:
水平型
アングル垂直型
垂直型
すべてのジャックは、イーサネットのAコードもしくは信号用Bコードが用意されています。データコンタクトは表面実装対応コンタクトとして設計されています。これにより、デバイスメーカーは通常のリフローはんだ付け工程に従って基板用ジャックを実装することができます。すべての適合ジャックに対応するMini PushPullアドオンハウジングは、機器組み込み時に四角の取り付け用パネルカットアウトに取り付けられ、保護等級IP 65 / IP 67の基板用ジャックを外部に接続します。制御盤や端子箱への組み込みに関しては、AおよびBコーディングのPushPullパネルフィードスルーがラインナップされています。これらは、四角の取り付け用パネルカットアウトに素早く簡単に取り付けることができ、内蔵シールにより保護等級IP 65 / IP 67にも適合しています。適合するダストキャップが、不使用のコネクタやデバイスインターフェイスをしっかりと密閉します。
便利な操作性
安定したネットワークシステムには、プラグの接続部を確実に接触させることが必須条件です。厳しい条件下でも適切な接続を保証するために、PushPullコネクタは直感的な操作が可能です。カチッという音でしっかりロックされたことを知らせます。接続を解除するときは、人間工学的に最適化されたハウジングを引っ張るだけです。不意に接続が外れるのを防ぐため、セキュリティリングがコネクタ抜けを防止します。PushPullコネクタは、センサから制御機器、産業用コンピュータに至るまで、保護等級IP 65 / IP 67に適合するすべての産業用電子機器に最適なデバイス接続技術です。