高速かつ堅牢なイーサネット用HARTING UIC IT丸型コネクタと列車内電源用の新ソリューション
ハーティングは、ギガビットイーサネットの伝送のための一連の将来を保証するITバージョンを含むUIC準拠のポートフォリオを拡張しました。新しいインターフェイスはHARTING UIC ITと呼ばれ、コンタクトの配置が異なります:8極、8+16極(IRS 50558準拠)または8+8極のスペースがあります。つまり、例えばドア制御用のデータや信号、あるいは旅客情報システム用のギガビット・イーサネットを伝送することができます。
新シリーズのインサートは、Han-Modular®シリーズの実績あるギガビットモジュールをベースにしています。Cat.8までのイーサネット伝送が可能です。このため、新シリーズは、より高い帯域幅を持つ鉄道車両用イーサネット・インフラの要件を満たしています。
このセグメントにおけるハーティングのポートフォリオは、以前は13、18、23接点のUIC 558インターフェースで構成されていました。UIC 558ハウジングをベースに、ハーティングはUIC POWER70による列車用電源のさらなるソリューション(70 A/500 V)も開発しました。バックシェルは、デバイスソケットを背面から密閉することで、堅牢性を高めています。新しいコネクタは保護等級IP69を備え、プラグとソケットを車体の外側に簡単に取り付けることができます。従って、UIC POWER70は、これまで市場で入手可能であった丸型コネクター・ソリューションを超えています。
新製品は、その他の鉄道関連規格も満たしています:これにはIEC 61373のカテゴリー2が含まれ、衝撃や振動に対する保護が強化されています。使用されている材質は、IEC 45545(クラス:R22/R23、HL1-3)に準拠した防火要件も満たしており、UL 94 V-0に準拠した難燃性も備えています。
UICシリーズの特徴は、離脱安全機能です。電気的に分離されていない2台の車両が不注意で離れてしまった場合、安全機構により、インターフェイスの両側が規定の引張力を超えると自動的に非破壊で解放されます。UIC POWER70では、安全で非破壊的な分離を確実にするため、信号用コンタクトがパワーコンタクトのスイッチオフに使用されます。
一目でわかるメリット
ブレークアウェイ機能:この安全機能により、電気的に接続された車両が離れても、プラグとソケットが破壊されることなく分離されます。
高い 保護等級 IP67/IP69 アプリケーション用
嵌合回数10,000回 長い耐用年数を保証
すべてのインターフェイスは 既製組立品
追加 機能的接地 UIC POWER70アプリケーションの安全性を高めます。
Nils Doekel
役職: プロダクトマネージャー
- 所属: PM Installation Technology
- 会社名: ハーティングテクノロジーグループ