HARTING GreenLine:初のCO2削減コネクタコンポーネントが市場に登場
最大70%のCO2削減
この新しいバイオポリマーは、マス・バランシングの原則に従って、つまり化石原料の代わりに再生可能な原料を使って製造されています。国際的な持続可能性と炭素認証ISCC+の基準を満たし、認証されたバイオベースのポリカーボネートをベースに、最大70%のCO2削減を実現しています。
HARTING GreenLineは、お客様の機器や機械/システムの製造工程における環境バランスにプラスの影響を与えます。ISCC+認証は、サプライチェーン全体で使用される材料の完全なトレーサビリティを可能にします。これにより、顧客はCO2バランスを改善することができます。
Dirk Teiwes
役職: チームリーダー 耐環境コネクタ
- 所属: PM 耐環境コネクタ
- 会社名: ハーティングテクノロジーグループ