風力タービンの設置運営会社には、時間とコスト節約の大きなプレッシャーがあります。風力タービンが使用できないと、発電できず、固定価格買取制度の報酬も得られません。
風力タービンの設計は益々モジュラー化が進んでいます。モジュラー化は建設の柔軟性を高め、コンポーネントの交換プロセスを迅速化するのに役立ちます。
各ユニットは、建設現場に到着してから組み立てて風力タービンを完成させます。そのため、コネクタの使用は大きな利点をもたらします。
例えば、回転翼の調整や風追跡の駆動装置をはじめ、スリップリングアセンブリや発電機ブレーキなどのコンポーネントを簡単かつ迅速に接続、設置することができます。コネクタの使用により、手作業で複雑な配線を行う必要はもうありません。メンテナンスの時、プラグ&プレイ機能で摩損や欠陥のある部品をすばやく交換できるので、ダウンタイムを大幅に短縮できます。
多くの種類の風力タービンは、回転翼と発電機の間の速度とトルクを一致させるために変速機を使用し、施設の効率を最適化しています。コネクタは設置時間を短縮します:
コネクタはタワーの照明にもメリットがあります。照明用パワーバスコンポーネントはタワーセグメントに事前に設置できます。ですから建設現場では、工事担当者(通常、電気技師の資格を持たない)がセグメントを組み立てるだけで完了します。
主な利点:
メンテナンスや修理によるダウンタイムを短縮
現場で配線費用を抑え、試運転をすばやく実施
現場工事に必要な人員を削減
標準化によりスペア部品の備蓄量を削減
拡張、装置の追加などを行う際に、現場での変更が簡単
風力タービンの接続
このPDFホワイトペーパーでは、コネクターがどのように風力タービンの効率を高め、CAPEXとOPEXを削減できるかをご説明します (PDF | 5 MB | 22ページ)
HARTING Han® - 動画
カタログ、パンフレット、フライヤー
ホワイトペーパーダウンロード
コネクタは風力タービンの効率を高め、CAPEXおよびOPEXコストを削減することができます。そのしくみをご覧ください。