大電流用コネクタ
厳しい環境下でも大電流を安全かつ確実に伝送
ハーティングの大電流用コネクタは最大1400Aに対応、保護等級IP65~69、堅牢なアルミダイカスト製ハウジングで屋外での使用にも耐え、変電所、受配電設備、蓄電システムやUPSなどの接続に使用することができます。高いEMC特性と耐電圧性を備え、大電流を確実に伝送します。コンパクト、組み立て簡単、取り扱いがしやすく、フィンガープロテクション、コーディングなどで安全性も確保しています。
厳しい鉄道規格に準拠
IEC/EN 61373 耐振動/耐衝撃
EN 50124-1 空間/沿面距離
EN 60137 AC1000V超絶縁ブッシング
Han® HPR HPTC
最大1400Aの大電流接続をコネクタ化
保護等級:IP65/67もしくはIP66/68
電流最大1400A、電圧最大4800V対応
シュリンキング/テーピングなしに360°シールド
簡単組み立て。ケーブル側はコンタクトを圧着、絶縁ボディを挿入し、カバーを閉じるだけ
コーディング・ピンで16種のコーディング。誤嵌合防止
高い耐電圧、EMC特性の設計
Han® HPR VarioShell
最大650A x 6極
保護等級:IP66/67/68/69
電流最大650A、電圧最大4800V対応
モジュラー構成も可能。既存のモジュールで電力、信号、データを自由に組み合わせ
接続をコンパクトに集約
2分割ハウジング、容易な組み立て・取り扱い
大電流を分岐 Han® HPR Y分岐コネクタ
コネクタ内で分岐
650A 3極 ⇒ 350A 6極保護等級:IP65/68/69/X9K
サイズ48B
Han® HPR Single Poles
最大650A対応、大電流用単芯コネクタ
最大650A、AC/DC 4000V対応
保護等級:IP 68 / 69
単芯化によりスペース、重量を削減
既存のHC Modularコンタクトを使用
Han® HPR VarioShellハウジングとも組み合わせ可
Han® HPRハウジングとHan® HC Modularインサート
最大650A、用途に合わせてサイズ・ピン数を選択可
保護等級 IP65 / 68 / 69K、ねじロック
標準ハウジング サイズ 6 B、16 B、24 B
大電流用HC Modularコンタクト
・250A/2000V x 4 ピン
・350A/2000V x 1 / 2 / 3 ピン
・650A/4000V x 1 / 2 ピンより大きなピン数、サイズの拡張版も用意
最大200A対応, 蓄電システム用フロント接続コネクタ Han® S
システム電力容量の拡張・変更が容易
小型アングル型, 嵌合状態で360°回転可能
大電力対応 200A/1500V
軽量ポリアミド製、保護等級IP40
UL1973、UL9540、UL4128準拠
ドロワーシステム用ドッキングコネクタ
ブラインド嵌合・自動着脱が可能
Han-Modular®モジュールで最大300Aの電力から信号、データ用まで自由に組み合わせ可能
嵌合回数10,000回に対応
広いフローティング機構 ±2 mm
データセンター PDU(電源分配ユニット)向け接続
米データセンター規格(OCP) で標準化
Han-Eco® ハウジングとモジュールで40A/70A、最大1000Vの電源供給
コネクタ化で接続の集約により省スペース、容易な設置・メンテナンス
ケーブル長も自由に設定可能