トラブルシューティングを簡素化し、システムの可用性を向上
ITシステムが注目されるのは、故障したときだけです。ハーティングのソリューションは、トラブルシューティングを簡素化し、ダウンタイムを短縮するのに役立ちます。
ITシステムが注目されるのは、故障したときだけです。現在では、あらゆる産業で日常業務のバックボーンを形成しています。したがって、ITインフラの高い信頼性と、システム障害発生後の平均修復時間の短さは不可欠です。
ITシステムでは、2つの重要な性能指標が大きな役割を果たします:MTBFとMTTRです。MTBFとは Mean Time Between Failuresの略で、故障間の平均稼働時間を指します。一方、MTTRは Mean Time To Repairの略で、故障したITシステムの平均修理期間を指します。これらを組み合わせることで、システムの稼働率の計算のベースとなります:
MTBF / (MTBF + MTTR) = システム稼働率
システムの可用性を高める鍵となるMTTR
データセンターでは、空調や無停電電源装置(UPS)などの追加プロセスやインフラも、制御盤を介して制御・保護されます。制御盤のトラブルシューティングは時間がかかり、多くの場合、専門家を必要とします
故障の原因は制御盤ではなく、装置そのものにある場合もあります。両方のパーツをチェックしなければなりません。
故障を切り分けるために、複数のキャビネットを開けなければならないこともあります。制御盤内の端子台のヒューズは、熟練した作業員が測定しなければなりません。
制御盤の簡易保護
短絡が発生した場合、後者は過電圧が発生した場合、接続されたユニットへの供給が迅速に遮断されることを保証します。
つまり、大規模なヒューズ端子列は不要となり、制御ユニットは保護されたままとなります。フードやハウジングの設置スペースを最大30%節約できます。
主な利点:
システムの可用性の向上 抑えられた Mean Time To Repair(MTTR)
メンテナンス・プロセスの効率化 制御キャビネットの外でヒューズ切れを目視で確認可能
制御キャビネットのスペースを最大30%節約 制御盤内のヒューズ端子列不要
ORV3規格も稼働率向上に貢献
サーバーラックユニットに関しては、Open Compute Project(OCP)によって定義されたオープンなORV3規格も、システムの可用性を高めるのに役立っています:標準化によって複雑さが軽減されることで、巨大なデータセンターで大量に使用される電源コンポーネントのシンプルで迅速なサービスが可能になります。