har-bus® 64
I connettori har-bus® 64 sono progettati per essere utilizzati in applicazioni VME 64x. Sono compatibili al 100% in avanti e all'indietro con la norma DIN 41612 tipo C. Ciò consente di ampliare il sistema di due file supplementari senza dover rielaborare tutte le schede figlie.
Punti salienti della serie
Filtro
Prodotti 41
HAR-BUS MALE ANGL.SOLD.P.160
HAR-BUS FEM. STRAIGHT 160P 5MM
HAR-BUS FEM. STR. 17MM 160P
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
Federleiste mit Flansch, har-bus 64C
HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk0,8 AFS1
DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
DIN-Signal harbus64-160FP-5,0C1-1w/oFlan
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
EXTENDER CARD CONNECTOR
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4
HARBUS 64 FEM 17MM CL1
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL1
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 2,2
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,5000 reel
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 4,6
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 5,8
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,500 reel
DIN-Signal harbus64 shroud adapter
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,500 reel
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single
Har-bus 64 Fixing Bracket
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 2,8
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,5000 reel
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 4,0
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 6,4
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 5,2
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 3,4
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
har-bus 64®
HARTING ha svolto un ruolo chiave nell'espansione dell'architettura VME a 64 bit e velocità di trasferimento dati di 160 Mbyte/s (VME 64x) con lo sviluppo del nuovo connettore retrocompatibile con 160 contatti.
Compatibilità con il passato
Il design del connettore femmina har-bus® 64 consente di collegare connettori maschi standard a cinque file e a tre file. Questo tipo di retrocompatibilità consente all'utente di accedere gradualmente alla classe di prestazioni superiore, utilizzando contemporaneamente le schede figlie esistenti in slot tecnicamente meno impegnativi.
Altre soluzioni e risorse
Conoscenza
Dati e servizi di ingegneria
Dati CAD, manager dei dati di prodotto, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti e altro ancora.
Scoprite i dati e i servizi tecnici di HARTING per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati e servizi di progettazione:
Dati CAD, schede tecniche e schede tecniche
Selettori di prodotto con attributi multipli
Pacchetti di dati individuali
Configurazione e personalizzazione
Note e derattizzazioni individuali
Servizio di campionatura gratuita