MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
Articolo n.: 02 01 160 1102
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
Articolo n.: 02 01 160 1102
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Elemento | Connettore maschio |
Descrizione del contatto | Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Terminali per saldatura ad onda | |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Extender card | |
Numero di poli | 160 |
Configurazione contatti | File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 |
Contatto anticipato in posizione | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
Con aggancio |
Precedente
Avanti