DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
Articolo n.: 02 02 160 8201
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
Articolo n.: 02 02 160 8201
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Elemento | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Diritto |
Collegamento | Collegamento press-in |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Numero di poli | 160 |
Configurazione contatti | File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32 |
Lunghezza del collegamento | 4,5 mm |
5 mm | |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
Precedente
Avanti