Connettori PCB
I dispositivi e le applicazioni sono sempre più piccoli e compatti. Pertanto, HARTING offre soluzioni per varie dimensioni e applicazioni in cui è necessario collegare i circuiti stampati.
Con la sua gamma innovativa e versatile di connettori per circuiti stampati, HARTING è da molti anni un fornitore leader a livello mondiale. Per le connessioni da un PCB all'altro, siamo noti per la nostra affidabile e ampia gamma di prodotti incentrati sulla classica guida DIN 41612. HARTING risponde alla tendenza alla miniaturizzazione con innovazioni e ha sviluppato nuove soluzioni come har-flex per le varie dimensioni e applicazioni delle connessioni PCB.
Oltre ai classici connettori per circuiti stampati, HARTING offre anche una gamma versatile di prese per circuiti stampati come RJ45, ix Industrial o connettori circolari per ogni applicazione nella classe di protezione IP richiesta. Tutti i connettori possono essere assemblati utilizzando tecnologie di connessione standard.
Approfondimenti dai nostri esperti
Guardate tutte le registrazioni del nostro appuntamento annuale con Industrial Ethernet Week, svoltasi a febbraio 2024.
Risorse
Da scheda a scheda Connettori
I connettori da scheda a scheda forniscono la connessione elettrica dai PBC ad altri PCB. I fattori rilevanti per la scelta della connessione giusta sono il numero di poli, le dimensioni geometriche, le grandezze da trasmettere come la corrente, la tensione o la velocità dei dati. Inoltre, la disposizione dei PCB l'uno rispetto all'altro è decisiva per ottenere un'interfaccia ottimale. HARTING offre soluzioni per tutte le possibili disposizioni dei PCB: scheda extender, mezzanino, scheda madre-figlia e connessioni con cavo a nastro.
Connettori da scheda a cavo
Il collegamento scheda-cavo si riferisce alla connessione elettrica dalla scheda PCB all'esterno del dispositivo. In questo modo si stabilisce la connessione con il mondo esterno, al di fuori del dispositivo. L'interfaccia, solitamente denominata presa del dispositivo, nella maggior parte dei casi è saldata sul PCB ed è collegata all'esterno del dispositivo con un connettore per cavo corrispondente. Il tipo di interfaccia dipende dalla linea di vita elettrica che deve trasmettere dati, segnali o energia. Inoltre, è rilevante l'ambiente operativo del dispositivo e i relativi requisiti di protezione da liquidi e corpi estranei, nonché di protezione dalle radiazioni elettromagnetiche.
Morsettiere
Le morsettiere per PCB o i connettori filo-scheda sono la scelta giusta quando si tratta di collegare PCB e singoli fili. Che si tratti di un singolo filo di rame o di un intero cablaggio, i connettori filo-scheda possono essere utilizzati per realizzare connessioni affidabili per la trasmissione di segnali e potenza in numerose applicazioni. L'area di applicazione principale per il cablaggio a filo singolo dei circuiti stampati è l'automazione industriale insieme alla tecnologia di misurazione e controllo (MCR), ma anche l'ingegneria meccanica, l'ingegneria energetica e l'ingegneria del traffico. Tutti i settori industriali sono interessati da dispositivi elettrici ed elettronici come controllori, azionamenti, sensori, attuatori e gruppi di interfaccia.
Configuratori
Scoprire per serie
Dati e servizi di ingegneria
Dati CAD, manager dei dati di prodotto, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti e altro ancora.
Scoprite i dati e i servizi tecnici di HARTING per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati e servizi di progettazione:
Dati CAD, schede tecniche e schede tecniche
Selettori di prodotto con attributi multipli
Pacchetti di dati individuali
Configurazione e personalizzazione
Note e derattizzazioni individuali
Servizio di campionatura gratuita