Connettori da scheda a scheda
I connettori da scheda a scheda forniscono la connessione elettrica dai PBC ad altri PCB. Tra i fattori rilevanti per la scelta della connessione giusta vi sono il numero di poli, le dimensioni geometriche, le quantità da trasmettere come corrente, tensione o velocità di trasmissione dei dati. Inoltre, la disposizione dei PCB l'uno rispetto all'altro è decisiva per ottenere un'interfaccia ottimale. HARTING offre soluzioni per tutte le possibili disposizioni dei PCB: scheda extender, mezzanino, scheda madre-figlia e connessioni con cavo a nastro.
Risorse
configuratore har-modular®
Creare il proprio! La serie di connettori modulari per circuiti stampati HARTING har-modular® offre oltre un miliardo di combinazioni configurabili per dati, segnali e alimentazione.
Collegamento della scheda Extender
La scheda Extender descrive la disposizione di due o più schede di circuiti stampati in un piano uno accanto all'altro. I connettori necessari sono chiamati varianti angolate. I loro contatti sono montati verticalmente sul PCB e poi descrivono un arco di 90 gradi. In questa disposizione, il connettore è posizionato su uno dei bordi del PCB e la faccia di accoppiamento è rivolta verso l'esterno del PCB.
Collegamento al mezzanino
Il termine "mezzanino" descrive la disposizione di due o più PCB almeno parzialmente piatti l'uno sull'altro. Entrambi i connettori sporgono verticalmente dal lato piatto del loro PCB e si collegano nello spazio tra di loro. La distanza è determinata dall'altezza di entrambi i connettori e dalla possibile area di overmating.
Collegamento scheda madre-scheda figlia
Motherboard to Daughtercard descrive la disposizione di due o più PCB in cui uno dei due PCB è perpendicolare alla superficie dell'altro. In questa disposizione, un connettore è orientato perpendicolarmente al PCB e può essere posizionato quasi liberamente sulla superficie del PCB. Il connettore del secondo o degli altri PCB ha un design angolato a 90 gradi sul bordo del PCB. Questa disposizione è spesso utilizzata nei rack in cui un PCB di grandi dimensioni costituisce la scheda madre su cui le schede figlie sono inserite verticalmente tramite una guida del rack.
Via cavo
I cavi a nastro vengono utilizzati per collegare le schede quando la distanza da colmare è troppo grande per una delle altre connessioni, con connettore a connettore. I cavi a nastro possono essere utilizzati anche quando il possibile instradamento di entrambe le schede rende impossibile un altro collegamento.
Imparate dai nostri product manager e leader di pensiero
Alla nostra conferenza digitale annuale HARTING Industrial Ethernet Week, puntiamo i riflettori su IIoT, tendenze tecnologiche, installazione e progettazione dei dispositivi. Guardate tutte le registrazioni delle stimolanti sessioni della terza edizione della HARTING Industrial Ethernet Week da febbraio 2024.
Scoprire per serie
Dati e servizi di ingegneria
Dati CAD, manager dei dati di prodotto, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti e altro ancora.
Scoprite i dati e i servizi tecnici di HARTING per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati e servizi di progettazione:
Dati CAD, schede tecniche e schede tecniche
Selettori di prodotto con attributi multipli
Pacchetti di dati individuali
Configurazione e personalizzazione
Note e derattizzazioni individuali
Servizio di campionatura gratuita