Types de verrouillage des connecteurs circulaires


DSC08648_sRGB.psd

Les systèmes de verrouillage sont essentiels pour assurer la sécurité et la fiabilité des connexions dans les applications électroniques. Qu'il s'agisse d'un verrouillage à vis, d'un loquet à bascule, d'un mécanisme de poussée ou autre, ces dispositifs empêchent toute déconnexion accidentelle. Le choix du bon système de verrouillage dépend de facteurs tels que l'environnement, l'application, la facilité d'utilisation et garantit la stabilité et la sécurité.

Verrouillage à vis


Verrouillage à vis circulaire

Un connecteur circulaire à visser présente de nombreux avantages par rapport aux connecteurs non ronds : le raccord est compact et, avec des bagues d'étanchéité et le couple adéquat,il peut assurer un degré de protection élevé. En outre, la manipulation est simple et explicite, mais prend du temps.

Mécanisme de verrouillage PushPull


Un contour est ajouté à l'embase du dispositif pour le verrouillage PushPull. Le connecteur PushPull correspondant s'y emboîte. Cela permet un accouplement rapide et sans outil des connecteurs circulaires, même dans les espaces d'assemblage restreints. Un clic signale qu'un raccordement du connecteur circulaire, résistant aux vibrations et aux chocs a été établi. Le mécanisme de verrouillage PushPull répond aux normes internationales conformes à IEC 61076-2-010.

Verrouillage circulaire PushPull