Le niveau supérieur en matière de solutions d'interconnexion pour véhicules ferroviaires

Le nouveau système d'embase de HARTING facilite les manipulations et peut contribuer de manière significative à la réduction du poids.


VarioShell_Bahn_3.tif

La normalisation, la réduction de la consommation d'énergie et la facilité de manipulation en vue de gagner du temps lors de l'installation constituent des tendances majeures de l'industrie ferroviaire. Le nouveau Han® HPR VarioShell a été développé comme un système d'embase très flexible, spécialement pour les solutions d'interconnexions pour véhicules ferroviaires. Le nouveau Han® un membre de la famille offre un grand nombre de possibilités et d'avantages.

Conçu pour une durée de vie prolongée


La conception du Han® HPR VarioShell a été développée selon les exigences de nos clients.

La forme du couvercle assure une optimisation du débit de l'eau, de la poussière et de la saleté afin de protéger les vis des agressions extérieures.

Durant l'étape de conception suivante, nous avons pensé à un moyen de protection contre la neige et la glace. Un contour spécial situé à l'arrière de l'embase assure la dilatation de la glace.

Cela permet de réduire la tension sur l'embase et de prolonger ainsi la durée de vie du produit.

10_40_124_1001_RGB01_v1.psd

Une conception optimisée assurant une protection contre l'eau, la poussière et la glace, ainsi qu'une durée de vie prolongée

HARTING Han® HPR VarioShell - Le niveau supérieur des solutions d'interconnexion pour véhicules ferroviaires

Un gain de temps durant tout le processus d'installation.


L'embase composée de deux parties garantit un respect de l'indice de protection IP69K au moyen de son cadre de contre-pression, notamment son joint interne intégral. Le couvercle étant amovible, le boîtier peut être équipé aussi bien de l'intérieur du véhicule que de l'extérieur. Les câbles peuvent facilement être acheminés à travers les parois, ce qui réduit davantage le poids des câbles en raison de la réduction de leur longueur.

L'accès facile réduit également le travail nécessaire durant le fonctionnement, le service et l'entretien des unités. Lorsqu'une panne survient, certains raccordements n'ont pas besoin d'être débranchés. Au lieu de cela, il est possible d'ouvrir le couvercle de l'embase pour identifier et remplacer les conducteurs/contacts défectueux.

Le Han® HPR VarioShell est un système ouvert qui comporte également des cadres de contre-pression, des gestionnaires de câblage et des plaques de blindage pour guider et intercepter des câbles de différents diamètres.

Le nouveau système d'embase peut être utilisé à titre d'embase en saillie ou groupée, il constitue par ailleurs une alternative robuste pour les connecteurs borniers, par exemple sur le toit du véhicule, sur la paroi extérieure ou sur le bogie.

10_40_124_1001_RGB01 4_v1.psd

Le gestionnaire de câblage en option permet de séparer les câbles

Aperçu de vos avantages :


  • Durée de vie plus longue grâce à une conception optimisée assurant une protection contre l'eau, la poussière et la glace

  • Gain de temps pendant tout le processus d'installation, rendu possible grâce à un accès libre dans toutes les directions

  • Un gain de poids rendu possible par le remplacement des connecteurs borniers et la réduction de la longueur des câbles

  • Une flexibilité élevée garantie par la compatibilité totale avec l'ensemble de la gamme Han® HPR (rétrofit)

Railway-Web-Seminar-Series-2022-Overview-title.jpg

Pour en savoir plus sur cette solution, consultez la série de séminaires en ligne sur les chemins de fer 2022