Technique de raccordement 2
HARTING
Raccordement à Sertir
Les contacts étanches au gaz et miniaturisés impliquent cette technique de sertissage. Dans les raccordements à sertir, un conducteur flexible est inséré dans le contact à sertir de façon à ce qu'il soit étanche au gaz et retenu par une déformation contrôlée. Cette technique produit virtuellement une soudure à froid, garantissant ainsi une résistance optimale au vieillissement et aux contraintes mécaniques dues aux chocs et aux vibrations. Le sertissage automatique permet une production efficace des câbles système pré-assemblés - mais la technologie de sertissage peut également être implémentée sur site lors de l'utilisation des outils appropriés. Les exigences techniques du sertissage ont été standardisées par la spécification IEC 60352-2.
Raccordement auto-dénudant (IDC)
L'IDC (raccordements par déplacement d'isolant) peut être utilisé pour fournir une mise en contact facile et en toute sécurité pour des fils solides et toronnés. La borne de découpe du contact pour raccordement autodénudant pénètre dans l'isolant de fil et entre en contact avec les fils en un seul geste. Cette connexion étanche aux gaz garantit une sécurité maximale même avec les intensités et les tensions les plus faibles. Les exigences techniques du contact pour raccordement autodénudant ont été standardisées par la spécification IEC 60352-3.
Raccordement par cosse à souder
Le raccordement par cosse à souder est la solution optimale pour les lots de petite taille et la production de prototypes. Sans aucun outil spécial, ce système permet de raccorder à un connecteur correspondant une grande variété de câbles. Le fil dénudé et étamé est soudé manuellement sur la cosse à souder. Toutefois, ces raccordements doivent uniquement être effectués par des spécialistes expérimentés.
Raccordement cosses Faston
Le raccordement Faston peut uniquement être utilisé avec des raccordements dénudés. Il offre l'avantage de pouvoir supporter de fortes intensités (jusqu'à 15 A) et est facile à changer.
Raccordement à lame de pression
La technique de raccordement de sortie à lame de pression utilise un ressort pour établir le contact avec des conducteurs flexibles et solides. Une fois le ressort ouvert par un élément actionneur, le conducteur dénudé est simplement inséré dans le corps du contact ouvert. Cette technique de raccordement requière un minimum d'efforts d'exploitation et d'outillage. Elle dispose également d'une excellente sécurité fonctionnelle. De nombreux raccordements peuvent être effectués grâce à un raccordement à ressort. Ce raccordement est extrêmement résistant aux vibrations et aux chocs.
Raccordement HARAX®
HARAX® est une technique de raccordement rapide sans outil de HARTING. Le contact est établi par des contacts pour raccordement autodénudants. Les connecteurs circulaires M8 / M12 avec raccordement HARAX®peuvent être facilement assemblés à la main sur place.
terminaison de déplacement de l'isolant preLink
preLink® est basé sur la technique du déplacement d'isolant et est utilisé pour les connecteurs de données jusqu'à 10 Gigabit/s. Les fils sont introduits dans un bloc de raccordement de forme cubique et sertis/contactés et raccourcis en une seule opération à l'aide d'une pince de montage. Ce bloc de raccordement peut être clipsé dans les connecteurs circulaires M12 ainsi que dans les connecteurs RJ45 correspondants, les raccords de câbles ou les prises pour circuits imprimés. La face d'accouplement peut être modifiée en quelques secondes à tout moment.