Câblage système pour lecteurs Armor™ PowerFlex®


Câblage du système pour l'application Armor™ PowerFlex® Drives

Le système Allen-Bradley® Armor™ PowerFlex® Les entraînements comprennent Han® des connecteurs industriels du côté de l'appareil. HARTING fournit des confections de cordon, des jeux de connecteurs et des accessoires adaptés.

HARTING propose des câbles enfichables adaptés à la nouvelle série PowerFlex® . En utilisant des produits HARTING testés, le temps d'assemblage peut être réduit au minimum. Si les câbles doivent être assemblés sur le terrain, il existe également des ensembles de connecteurs adaptés, composés d'un boîtier, d'un insert, de contacts, d'un joint et d'un presse-étoupe. D'autres accessoires pour la distribution d'énergie basés sur la gamme de connecteurs Han® sont également disponibles.

Connecteurs adaptés aux conditions ambiantes


Câblage du système pour l'application Armor™ PowerFlex® Drives

Le convertisseur de fréquence PowerFlex® avec câblage de raccordement personnalisé de HARTING.

Les connecteurs industriels HARTING Han® peuvent être utilisés avec différents types de boîtiers. Ceci permet d'assurer que le raccordement enfichable soit protégé de façon optimale dans les conditions ambiantes particulières. Le degré de protection est toujours IP65 ou plus.

Connecteurs adaptés aux conditions ambiantes


Les connecteurs industriels HARTING Han® peuvent être utilisés avec différents types de boîtiers. Ceci permet d'assurer que le raccordement enfichable soit protégé de façon optimale dans les conditions ambiantes particulières. Le degré de protection est toujours IP65 ou plus.

Câblage de système pour les variateurs Armor™ PowerFlex® - Flyer
Câblage de système pour les variateurs Armor™ PowerFlex® - Flyer
859,3 kB