Solutions pour le câblage des bogies


Solutions personnalisées pour le câblage des bogies dans le secteur ferroviaire

Le secteur ferroviaire impose des exigences élevées en matière de technologie de raccordement et de câblage, en particulier pour les applications de bogie. C'est pourquoi HARTING offre une expertise étendue pour le développement de câbles de capteurs, de données, de signaux et d'alimentation. Le mouvement constant des composants, les vibrations continuelles, ainsi que les dangers posés par les impacts de roches et les conditions météorologiques variables sont autant d'exigences très strictes en matière de qualité et de fiabilité des matériaux utilisés.

Le câblage des capteurs sur un essieu est utilisé pour surveiller la vitesse du train.

Le câblage des capteurs sur un essieu est utilisé pour surveiller la vitesse du train.

Le bogie Jakobs dans un train avec les solutions de câblage HARTING.

Le bogie Jakobs dans un train avec les solutions de câblage HARTING.

Une durabilité exceptionnelle garantie


Les boîtiers robustes de la série Han® HPR de HARTING présentent toutes les propriétés nécessaires pour survivre dans cet environnement difficile. Lorsqu'il est utilisé avec la série de connecteur modulaire Han-Modular®, il est possible de trouver la solution appropriée et individuelle pour chaque application. Les contacts HC Han® (HighCurrent) sont très bien adaptés pour la transmission de courants élevés. L'utilisation de composants parfaitement adaptés les uns aux autres garantit une longue durée de vie à la solution de câblage, ce qui minimise les coûts d'entretien et accélère l'entretien. Au moment des travaux d'entretien, le raccordement peut être rapidement et facilement débranché et rétabli à l'aide d'une confection de cordon.

Simulations et tests personnalisés


Solution de câblage personnalisée avec des connecteurs HARTING, qui peuvent être connectés directement comme une solution Plug-and-Play.

Solution de câblage personnalisée avec des connecteurs HARTING, qui peuvent être connectés directement comme une solution Plug-and-Play.

En fonction des besoins des clients, HARTING développe des solutions standard et personnalisées qui contribuent à la modularité. Cela accroît l'interchangeabilité, réduit les coûts de production et accélère le développement. Les spécialistes de la production planifient la construction mécanique et électrique ainsi que la conception de l'ensemble du système. Dans notre laboratoire d'essai interne accrédité HARTING (certifié selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025 : 2018), nous effectuons des simulations et des tests individuels à l'aide de mesures internes afin de vérifier les performances requises des câbles de données. Cela signifie que nos systèmes sont testés électriquement et mécaniquement à 100 % afin qu'ils puissent être utilisés immédiatement en mode « Plug-and-Play ». Conformément à la norme EN 45545-2 (HL1 - HL3), le câblage du bogie répond aux exigences de protection contre l'incendie des véhicules ferroviaires.

Compétence mondiale


Les centres de compétence mondiaux de HARTING nous permettent de développer des solutions sur mesure pour nos clients et de les produire à proximité de leur lieu d'utilisation en tirant parti de nos centres de fabrication certifiés locaux et régionaux. Nous répondons à toutes les exigences du marché ferroviaire.

Personne de contact Andre Kelle

André Kelle

Position: Gestionnaire de produits et d'applications, Allemagne

  • Entreprise: HARTING Technology Group