M17
Afin d'adapter à nouveau l'utilisation des matériaux et l'encombrement de la connectique à l'application, HARTING présente des connecteurs circulaires de taille M17. Avec une transmission de puissance allant jusqu'à 7,5 kW et l'efficacité accrue des entraînements modernes, l'utilisation d'une interface M17 offre un potentiel d'économie évident. Les différentes combinaisons de codage du signal, de la puissance et du PE permettent de couvrir la quasi-totalité des applications des variateurs modernes.
Faits marquants de la série
Configurateur disponible : créez facilement un connecteur individuel pour votre application
Signal : 12, 17 pôles
Puissance : 3+PE, 5+3+PE
Transmission de puissance jusqu'à 7,5 kw
har-lock verrouillage rapide sans outils
Protection CEM grâce à un boîtier métallique robuste
IP 66/67
Filtre
Produits 0
Relevance
Nous n'avons pas trouvé de produits.