Aperçu du produit

HARTING Automotive développe et produit des équipements de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Nos produits disposent des approbations et des certificats nécessaires pour tous les secteurs de marché spécifiques et les exigences légales dans le monde entier


Automotive_20200310_DSC01270_original.jpg

Des solutions pour tous les secteurs du marché

HARTING Automotive propose des câbles de charge qui répondent à toutes les normes mondiales, pour la charge en courant alternatif, courant triphasé ou courant continu, de 230 à 1 000 volts. Il s'agit notamment de câbles de charge en mode 2 (avec contrôle intégré de la température et détection du courant de défaut CC) et de câbles de charge en mode 3 dans différentes versions.

Large gamme de types de produits

Les câbles de charge de HARTING Automotive sont disponibles en plusieurs versions adaptées à toutes les interfaces de charge CA normalisées au niveau mondial, ainsi qu'à la charge CC à haute puissance avec CCS Combo. Ils sont ainsi en mesure de s'adapter aux trois systèmes de connexion différents dans le monde entier. Des variantes spéciales peuvent être utilisées comme jeux de câbles interchangeables pour les chargeurs "in-cable" (IC-CPD).

Nous pouvons également produire nos prises et câbles de charge dans des designs personnalisés, indépendamment de la marque, de la couleur ou de l'aspect.

Câble de chargement pour les boîtiers muraux et le Mode2


Avec des prises de charge de véhicule de type 2 pour la connexion à des câbles de charge en mode 2 ou à des boîtiers muraux.

Homologation

  • VDE / CE

ext-pdf.svg
Fiche technique Type-2 - Câble de charge
.pdf - 533,7 kB
Avec des prises de charge de véhicule de type 2 pour la connexion à des câbles de charge en mode 2 ou à des boîtiers muraux.
fiche de recharge de véhicule de type 1

Avec des prises de charge de véhicule de type 1 pour la connexion à des câbles de charge de mode 2 ou à des boîtiers muraux.

Homologations

  • UL / CE

  • JET | PSE / CE

ext-pdf.svg
Fiche technique Type-1 - Câble de charge

Avec une prise de recharge de véhicule de type GB/T pour la connexion à des câbles de recharge en mode 2 ou à des boîtiers muraux.

Homologation

  • CQC

ext-pdf.svg
Fiche technique GB/T - Câble de charge
.pdf - 398,2 kB
fiche de recharge de véhicule de type GB/T

Câble de charge Mode 3


Câble de recharge en mode 3 pour les stations de recharge publiques.

  • Versions avec fiches de type 2

  • Version avec fiches de type GB/T

  • Version personnalisée (par exemple, du type 2 au type 1)

ext-pdf.svg
Fiche technique Mode-3 Type-2

Câble de recharge de véhicule CCS


Câbles de charge CCS Gen2 de type 2 pour la connexion aux stations de charge rapide.

  • Jusqu'à 350 A en fonction de la section transversale / 1 000 V

  • Face d'accouplement remplaçable

  • Haut degré de protection --&gt ; IP69 (boîtier)

ext-pdf.svg
Fiche technique CCS Gen2 charge de type 2
.pdf - 264,2 kB
Câbles de charge CCS Gen2 de type 2 pour la connexion aux stations de charge rapide.

Prise de charge de type 2


Prise de charge CA pour la recharge des véhicules électriques

  • Installation dans une station de charge CA ou un boîtier mural.

  • Pour recharger les véhicules électriques en courant alternatif sur le marché européen.

  • A utiliser uniquement avec les câbles de charge dotés de fiches de charge de type 2, conformément aux normes IEC 61851-1 et IEC 62196-2.

ext-pdf.svg
Prise de charge, type 2

Point de connexion bouchon et bride


Pour IC-CPD et boîtes murales.

  • Peut être utilisé dans les chargeurs mobiles

  • Utilisable dans le monde entier

  • Protection contre les contacts (tactiles) conformément aux exigences UL/VDE

  • Conception personnalisée

Connecteur de point de connexion et bride pour IC-CPD et boîtes murales.

Accessoires pour la mobilité électronique


Accessoires pour la mobilité électronique

  • Support pour câbles de charge de type 2

  • Individualisation par étiquette de gel

  • Assemblage sur l'avant

  • Utilisation aisée d'une seule main

ext-pdf.svg
Fiche technique Porte-bouchon de type 2
.pdf - 540,2 kB

Voulez-vous en savoir plus ? N'hésitez pas à nous contacter !