strain relief for Flexbox hood 3 entries
Article No.: 09 14 000 8033
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
strain relief for Flexbox hood 3 entries
Article No.: 09 14 000 8033
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Antitraction |
Description de l'accessoire | 3 sorties de câble |
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (accessoires) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 29 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140194908 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant