raccord de terre multiple 16B
Article No.: 09 00 000 5208
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
raccord de terre multiple 16B
Article No.: 09 00 000 5208
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han E® |
Han® EE | |
Han DD® | |
Han-Snap® | |
Type d'accessoire | Cadre de blindage |
Description de l'accessoire | pour capots, profil haut |
Pour embases à encastrer |
Taille | 16 B |
---|---|
Contenu du kit | Cadre de mise à la terre, avec vis M4 pour fixation sur l'insert |
Matériaux (accessoires) | Acier |
---|---|
Surface (accessoires) | Plaqué zinc |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 20,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140002173 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant