preLink cable PN Cat.5 4p 0.6 m

Article No.: 20 82 630 2006


Cordons

preLink cable PN Cat.5 4p 0.6 m

Article No.: 20 82 630 2006

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 0.6 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série preLink®
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 preLink®
Connecteur 2 preLink®
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 0,6 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -35 ... +70 °C indifférent
-5 ... +50 °C enlevé
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Vert
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 47,67 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140258303
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant