preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
Article No.: 20 82 000 0005
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
Article No.: 20 82 000 0005
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | preLink® |
Elément | Bloc de raccordement |
Spécification | 4 pôles |
Conforme à la norme AIDA |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant preLink® |
---|---|
Contenu du kit | 10 pièces |
Section de fil du conducteur | 0,22 ... 0,32 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 |
Diamètre extérieur | 1,3 ... 1,6 mm |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 10 |
Résistance aux vibrations | 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Résistance aux chocs | 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Couleur (d'insert) | Noir |
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
Spécifications | EN 45545-2 |
---|---|
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 17 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224230 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Précédent
Suivant