preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Article No.: 20 82 101 0012
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Article No.: 20 82 101 0012
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | preLink® |
Séries de capots/embases | RJ45 |
Elément | Connecteur |
Spécification | RJ45 |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant preLink® |
---|---|
Genre | Mâle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 8 |
Codage | RJ45 |
Section de fil du conducteur | 0,22 ... 0,32 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Humidité relative | 95 % sans condensation (exploitation) |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Diamètre de câble | 5 ... 9 mm |
Matériau (insert) | Alliage de zinc moulé, revêtement nickel |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Homologations | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224193 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant