preLink PCB to ix Industrial module
Article No.: 20 82 008 0001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
preLink PCB to ix Industrial module
Article No.: 20 82 008 0001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | preLink® PCB pour module ix Industrial® |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant preLink® |
---|---|
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 8 |
Codage | Type A |
Intensité nominale | 1,5 A |
---|---|
Tension nominale | 50 V AC |
60 V DC | |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance de contact | ≤ 30 mΩ |
Résistance de contact, blindage | ≤ 100 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Température de stockage | -30 ... +60 °C |
Force d'insertion | ≤ 25 N |
Force d'arrachement | ≤ 25 N |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
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
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-3-124 |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 11,7 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224254 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Précédent
Suivant