preLink PCB to T1 module
Article No.: 20 82 008 0002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
preLink PCB to T1 module
Article No.: 20 82 008 0002
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | preLink® PCB pour module T1 Industrial |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant preLink® |
---|---|
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 2 |
Intensité nominale | 1,5 A |
---|---|
Tension nominale | 60 V DC |
Caractéristiques de transmission | 600 MHz Bande passante |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Résistance de contact, blindage | ≤ 100 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Température de stockage | -30 ... +60 °C |
Force d'insertion | ≤ 20 N |
Force d'arrachement | ≤ 20 N |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 11,42 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224261 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Précédent
Suivant