preLink PCB jack THR

Article No.: 20 82 007 1100


Connecteur mâle pour circuits imprimés

preLink PCB jack THR

Article No.: 20 82 007 1100

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur mâle pour circuits imprimés THR

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série preLink®
Elément Connecteur mâle pour circuits imprimés
Spécification THR
Méthode de raccordement Raccordement autodénudant preLink®
Blindage Blindé
Nombre de contacts 8
Détails Veuillez commander le bloc de raccordement séparément
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 50
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Diamètre de câble 5 ... 9,5 mm
Résistance aux vibrations 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (capot/embase) Plastique
Alliage de cuivre et de zinc
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications EN 45545-2
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 8 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224179
ETIM EC002943
eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
Précédent
Suivant