preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A

Article No.: 20 82 006 2001


Connecteur de câble, Traversée de cloison

preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A

Article No.: 20 82 006 2001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble, Traversée de cloison Pour montage arrière, Droit Femelle Codage X Raccordement autodénudant preLink® Contacts: 8 Section de fil du conducteur: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm² Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis, PushPull Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série preLink®
Connecteurs circulaires M12
Identification PushPull
Elément Connecteur de câble
Traversée de cloison
Spécification Pour montage arrière
Droit
Méthode de raccordement Raccordement autodénudant preLink®
Genre Femelle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 8
Codage Codage X
Type de verrouillage Verrouillage à vis
PushPull
Détails Veuillez commander le bloc de raccordement séparément
Détails Pour les applications Ethernet jusqu'à 10 Gb/s uniquement.
Section de fil du conducteur 0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Section de fil du conducteur AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Diamètre de câble 5 ... 9,5 mm
Résistance aux vibrations 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Spécifications IEC 61076-2-109
EN 45545-2
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224162
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant