ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m
Article No.: 33 48 313 1819 003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m
Article No.: 33 48 313 1819 003
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Connecteur 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 2 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Type A | |
Surmoulé | |
Raccordement auto-dénudant | |
Connecteur 2 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Type A | |
Surmoulé | |
Raccordement auto-dénudant | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | pour les applications ferroviaires |
Caractéristiques | réticulé par faisceau d'électrons Comp 752 |
Longueur de câble | 0,3 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Nombre de contacts | 8 |
Précédent
Suivant