ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 1,0m
Article No.: 33 48 017 1804 010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 1,0m
Article No.: 33 48 017 1804 010
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Connecteurs circulaires M12 | |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING ix Industrial® Type A |
Raccordement auto-dénudant | |
Connecteur 2 | M12 Codage X |
Traversée de cloison Pour montage arrière | |
Femelle Droit | |
Raccordement à Sertir | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
Raccordement auto-dénudant | |
Codage | Codage X |
Précédent
Suivant