ix Industrial FLUKE Testadapter-Set
Article No.: 09 45 800 0183
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ix Industrial FLUKE Testadapter-Set
Article No.: 09 45 800 0183
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Type d'accessoire | Kit adaptateur d'essai |
Description de l'accessoire | Type FLUKE Networks DSX-CHA-5-IX |
Caractéristiques | Compatible avec l'analyseur de câbles FLUKE Networks DSX |
Codage | Type A |
---|---|
Détails | Test Cat 6A pour cordons de jonction ix Industrial® , de bout en bout, tests pour cordons de jonction et tests de canal |
Limite de température | +10 ... +40 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 5.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 340 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 90303900 |
GTIN | 5713140235564 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant