Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Données techniques | ||
---|---|---|
Tension d’essai UDC | 0,5 kV (contact-contact)|2,25 kV (contact avec blindage) | 0,5 kV (contact-contact)|2,25 kV (contact avec blindage) |
Résistance d'isolement | 500 MΩ | 500 MΩ |
Force d'insertion | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Force d'arrachement | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Intensité nominale | 1,5 A| 3 A | 1,5 A| 3 A |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Tension nominale | 50 V AC| 60 V DC | 50 V AC| 60 V DC |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Cycles de connexion | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Température de stockage | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
Humidité relative | 95 % sans condensation (exploitation)|95 % sans condensation (stockage/transport) | 95 % sans condensation (exploitation)|95 % sans condensation (stockage/transport) |
Résistance du blindage | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Limite de température | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Force de rétention | ≥80 N verrouillage | ≥80 N verrouillage |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Résistance de contact | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
Version | ||
Codage | Type A | Type A |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
davantage de contacts | + 2x GND | + 2x GND |
Nombre de contacts | 8 | 8 |
Contenu du kit | Sur bobine | Exemple |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder | Raccordement à souder |
Identification | ||
Identification | Data | Data |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur pour circuit imprimé | Connecteur pour circuit imprimé |
Spécification | coudé | coudé |
Série | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
GTIN | 5713140483484 | 5713140328495 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Japon | Japon |
Dimensions du produit conditionné | 400 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
Couleur (d'insert) | Gris | Gris |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu | Non contenu |
Matériau (blindage) | Acier inoxydable|Sn ≥ 1 µm sur Ni ≥ 0,2 µm Côté accouplement (blindage) | Acier inoxydable|Sn ≥ 1 µm sur Ni ≥ 0,2 µm Côté accouplement (blindage) |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement|Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement | Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement|Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
PROFINET | Oui | Oui |
Spécifications | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |