ix Industrial 10A-1 plug SL-S
Article No.: 09 45 181 2560 XL
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
Article No.: 09 45 181 2560 XL
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
Série | HARTING ix Industrial® |
Identification | Data |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
davantage de contacts | + 2x GND |
Codage | Type A |
Contenu du kit | Conditionnement en vrac |
Section de fil du conducteur | AWG 28/7 ... AWG 22/7 |
---|---|
Diamètre extérieur | ≤1,55 mm |
Intensité nominale | 1,5 A |
Intensité nominale | 3 A en cas d'utilisation de 4 contacts (1,2,6,7) |
Tension nominale | 50 V AC |
60 V DC | |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance d'isolement | >500 MΩ |
Résistance de contact | ≤ 30 mΩ |
Résistance du blindage | ≤ 100 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Température de stockage | -30 ... +60 °C |
Humidité relative | 95 % sans condensation (exploitation) |
95 % sans condensation (stockage/transport) | |
Force d'insertion | ≤ 25 N |
Force d'arrachement | ≤ 25 N |
Cycles de connexion | ≥ 5.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Diamètre de câble | 5,5 ... 7,2 mm |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Force de rétention | ≥80 N verrouillage |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (blindage) | Acier inoxydable |
Ni ≥ 1 µm Côté du raccordement (cas de blindage) | |
Ni ≥ 0,2 µm Côté du raccordement (coque de blindage) | |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement |
Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement | |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
Couleur (capot/embase) | Gris |
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
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) | |
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) | |
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE) | |
UL / CSA | |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 4,2 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140223189 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site) |
Précédent
Suivant