Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Résistance d'isolement
500 MΩ
500 MΩ
Force d'insertion
≤ 25 N
≤ 25 N
Force d'arrachement
≤ 25 N
≤ 25 N
Intensité nominale
‌ 1,5 A
‌ 1,5 A
Taux de transmission de données
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s|‌ 10 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s|‌ 10 Gbit/s
Tension nominale
‌ 50 V AC|‌ 60 V DC
‌ 50 V AC|‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission
Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Cycles de connexion
≥ 5.000
≥ 5.000
Température de stockage
-30 ... +60 °C
-30 ... +60 °C
Humidité relative
95 % sans condensation (exploitation)|95 % sans condensation (stockage/transport)
95 % sans condensation (exploitation)|95 % sans condensation (stockage/transport)
Tension d’essai Ur.m.s.
0,5 kV
0,5 kV
Résistance du blindage
≤ 100 mΩ
≤ 100 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
IP20
Résistance de contact
≤ 30 mΩ
≤ 30 mΩ
Version
Codage
Type A
Type A
Blindage
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
davantage de contacts
+ 2x GND
+ 2x GND
Nombre de contacts
8
8
Contenu du kit
Sur bobine
Exemple
Méthode de raccordement
Raccordement à souder
Raccordement à souder
Identification
Identification
Data
Data
Catégorie
Connecteurs
Connecteurs
Elément
Connecteur pour circuit imprimé
Connecteur pour circuit imprimé
Spécification
Vertical
Vertical
Série
HARTING ix Industrial@
HARTING ix Industrial@
Informations commerciales
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Poids net
1 g
1 g
GTIN
5713140223110
5713140223103
ETIM
EC002637
EC002637
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Chine
Chine
Dimensions du produit conditionné
450
1
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Polyamide (PA)
Couleur (d'insert)
Gris
Gris
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Matériau (blindage)
Acier inoxydable|Sn ≥ 1 µm sur Ni ≥ 0,2 µm Côté accouplement (blindage)
Acier inoxydable|Sn ≥ 1 µm sur Ni ≥ 0,2 µm Côté accouplement (blindage)
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Surface (contacts)
Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement|Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement|Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
Oui
Oui
Spécifications
IEC 61076-3-124|EN 45545-2
IEC 61076-3-124|EN 45545-2