ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 1,0m
Article No.: 33 48 014 7826 010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 1,0m
Article No.: 33 48 014 7826 010
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
RJ45 | |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING ix Industrial® Type A |
Connecteur 2 | RJ45 |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
Précédent
Suivant