har-switch momentary 2x 45°

Article No.: 09 45 453 2205


Nouveau
NouveauCommutateurs de sélection

har-switch momentary 2x 45°

Article No.: 09 45 453 2205

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Commutateurs de sélection tâtonnement 2x 45° anthracite Diamètre du trou de montage: 30.5 mm
Cet article nécessite des blocs de contact supplémentaires et un support de module pour être fonctionnel. Veuillez les sélectionner dans la rubrique « Produits correspondants».

Détails du produit


Catégorie Interfaces opérateurs
Série har-switch
Elément Commutateurs de sélection
Spécification tâtonnement 2x 45°
Diamètre du trou de montage 30,5 mm
Voie d'actionnement 6 mm
Catégorie de surtension III (protection par basse tension)
Couple de serrage ≤2,5 Nm Écrou de fixation
Température de service -40 ... +70 °C
Température de stockage -50 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Épaisseur du panneau 1 ... ‌8 mm
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 28,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85365080
GTIN 5713140449701
ETIM EC000222
eCl@ss 27371213 Tête pour sélecteur
Précédent
Suivant