har-stop

Article No.: 09 45 453 2501


Nouveau
NouveauBoutons d'arrêt d'urgence

har-stop

Article No.: 09 45 453 2501

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Boutons d'arrêt d'urgence à toute épreuve Diamètre du trou de montage: 30.5 mm
Cet article nécessite des blocs de contact supplémentaires et un support de module pour être fonctionnel. Veuillez les sélectionner dans la rubrique « Produits correspondants».

Détails du produit


Catégorie Interfaces opérateurs
Série har-stop
Elément Boutons d'arrêt d'urgence
Spécification à toute épreuve
Diamètre du trou de montage 30,5 mm
Voie d'actionnement 6 mm
Couple de serrage ≤2,5 Nm Écrou de fixation
Température de service -30 ... +70 °C
Température de stockage -50 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Épaisseur du panneau 1,5 ... ‌8 mm
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications EN 60947-5-1
EN 60947-5-5
EN ISO 13850
UL / CSA UL 60947-5-1 NISD2.E534797
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NISD8.E534797
Dimensions du produit conditionné 10
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85365080
GTIN 5713140450202
ETIM EC001038
Précédent
Suivant