har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

Article No.: 21 03 881 1805


Connecteur de câble

har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded

Article No.: 21 03 881 1805

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Mâle Codage X Raccordement à Sertir Polymère à cristaux liquides (LCP) Contacts: 8 Section de fil du conducteur: 0.08 ... 0.25 mm² Intensité nominale: ‌0.5 A Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification Slim Design
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 8
Codage Codage X
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Détails Pour les applications Ethernet jusqu'à 10 Gb/s uniquement.
Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,25 mm²
Section de fil du conducteur AWG 28 ... AWG 23
Diamètre extérieur ≤ 1,4 mm
Intensité nominale ‌ 0,5 A
Tension nominale 48 V
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Catégorie de surtension III
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌0,6 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 15
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 5,7 ... 8,8 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-109
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 37,5 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140139725
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant