har-speed M12 gender changer Push Pull
Article No.: 21 03 381 6816
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-speed M12 gender changer Push Pull
Article No.: 21 03 381 6816
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | PushPull |
Connecteur 1 | Femelle |
8 pôles | |
Codage X | |
Type d'accessoire | Changeur de genre |
Description de l'accessoire | Traversée de cloison |
Genre | Femelle |
---|---|
Codage | Codage X |
Type de verrouillage | PushPull |
Verrouillage à vis |
Intensité nominale | 0,5 A |
---|---|
Tension nominale | 48 V AC |
60 V DC | |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline |
Spécifications | IEC 61076-2-109 |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140236691 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Précédent
Suivant