har-port sealing cover IP65/67 black

Article No.: 09 45 502 0008


Couvercle de protection

har-port sealing cover IP65/67 black

Article No.: 09 45 502 0008

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Plastique Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série har-port
Type d'accessoire Couvercle de protection
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériaux (accessoires) Plastique
Couleur (accessoires) Noir
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 7,8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140235557
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant