har-port sealing cover
Article No.: 09 45 502 0001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-port sealing cover
Article No.: 09 45 502 0001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | har-port |
Type d'accessoire | Couvercle étanche |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP40 |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 3,8 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140060852 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant