har-port protection cover metal IP65/67

Article No.: 09 45 502 0006


Couvercle de protection

har-port protection cover metal IP65/67

Article No.: 09 45 502 0006

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Métallique Degré de protection: IP65, IP67, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série har-port
Type d'accessoire Couvercle de protection
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Matériaux (accessoires) Métallique
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 28 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140060906
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant