har-port headphone connector 2,0m
Article No.: 09 45 452 1001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-port headphone connector 2,0m
Article No.: 09 45 452 1001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-port |
Elément | Interfaces de service |
Spécification | Interface audio 3,5 mm |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Type de connexion | Prise mâle à connecteur |
Fixation | Vissable sur plaques couvercle |
Température ambiante | -25 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Argent |
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
Poids net | 6 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140222823 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Câble de raccordement |
Précédent
Suivant