har-port USB charger 5V/1,5A silver
Article No.: 09 45 452 1979
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-port USB charger 5V/1,5A silver
Article No.: 09 45 452 1979
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-port |
Elément | Kit de chargement |
Spécification | USB 3.0 |
Type de connexion | Connecteur mâle de type A |
---|---|
Fixation | Vissable sur plaques couvercle |
Courant de sortie | 1,5 A |
---|---|
Tension d'entrée | 12 ... 24 V DC |
Tension de sortie | 5 V DC ±0,25 |
Température de service | -40 ... +55 °C |
Température de stockage | -40 ... +80 °C |
Cycles de connexion | ≥ 1.500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Argent |
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
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 44 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140223059 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Câble de raccordement |
Précédent
Suivant