har-port USB Type C-C coupler silver
Article No.: 09 45 452 2911
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-port USB Type C-C coupler silver
Article No.: 09 45 452 2911
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-port |
Elément | Interfaces de service |
Spécification | USB 3.0 |
Caractéristiques | prend en charge l'USB Power Delivery (USB-PD) |
Type de connexion | Connecteur mâle de type C - connecteur mâle de type C |
---|---|
Nombre de contacts | 24 |
Fixation | Vissable sur plaques couvercle |
Intensité nominale | 5 A |
---|---|
Tension nominale | 20 V |
Température ambiante | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Résistance aux vibrations | Catégorie 1B selon la norme IEC 61373 |
Résistance aux chocs | Catégorie 1B selon la norme IEC 61373 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Argent |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140571273 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Câble de raccordement |
Précédent
Suivant