har-port USB 2.0 B-B ;PFT 2,0m cable
Article No.: 09 45 452 1913
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 2,0m cable
Article No.: 09 45 452 1913
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-port |
Elément | Interfaces de service |
Spécification | USB 2.0 |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Type de connexion | Connecteur mâle de type B - connecteur de type B |
Fixation | Vissable sur plaques couvercle |
Température ambiante | -25 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 1.500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Argent |
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
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 76 g |
67,4 g | |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140060548 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Câble de raccordement |
Précédent
Suivant