har-port RJ45 coupler Cat.6A white
Article No.: 09 45 452 1562
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-port RJ45 coupler Cat.6A white
Article No.: 09 45 452 1562
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
Série | har-port |
Elément | Interfaces de service |
Spécification | RJ45 |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
---|---|
Type de connexion | Prise mâle à prise mâle |
Fixation | Vissable sur plaques couvercle |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Température ambiante | -25 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Blanc |
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
Plomb | |
Nickel |
Spécifications | EN 45545-2 |
---|---|
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 24 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140222847 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Câble de raccordement |
Précédent
Suivant